text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu BP-C 1/12 C

Tuotenumero: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin.

Yksikkö

Hintasi

€11.13

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL tunnustettu komponentti  
 
Kotelomat. alaosa PA  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Vetojousiliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Mitta korkeus 155  mm
Leveysmitta 12.6  mm
Nettopaino 45  g
Bruttopaino 58  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027174  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 1..50, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 51..100, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 101..150, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 151..200, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35