Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314093","name":"PSSu XR F -T","price":"52.41","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Vastaava kuva
PSSu XR F -T
Tuotenumero: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, perusasema, Failsafe ja vakio, laajennusmoduuli kaapelipohjaiselleModbus-pidennykselle FS- ja ST-tiedoille ja Module
Supplylle, korotetut ympäristövaatimukset.
Yksikkö
Hintasi
€52.41
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
| EMC standardi |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 125.6 mm |
| Leveysmitta | 50.2 mm |
| Syvyysmitta | 72.6 mm |
| Nettopaino | 115 g |
| Bruttopaino | 140 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054286 |
| Volume | 0.663 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSSu XB F -T
314092
PSSu, perusasema, Failsafe ja vakio, laajennusmoduuli kaapelipohjaiselleModbus-pidennykselle FS- ja ST-tiedoille ja Module
Supplylle, korotetut ympäristövaatimukset.
€39.57
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, Modul-väylän yhdyskaapeli perus- ja etäaseman välille, A RJ45-CAB,1,5 m.
€15.51