Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"313115","name":"PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)","price":"8.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}

Vastaava kuva
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
Tuotenumero: 313115
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, 1-rivinen, 10 liitintä,
jousiliitin, 2 kpl.
Hintasi
€8.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | TÜV |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 100 °C |
Mekaaniset tiedot
Johtimen pinta-ala | 1 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22-18 |
Nettopaino | 20 g |
Bruttopaino | 22 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061215 |
Volume | 0.056 dm3 |
Harmonized System Code | 85369095 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 2 |