text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 EF 4DO 2A -R

Tuotenumero: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 4 lähtöä, puolijohdin, 2 A, yksinapainen, poiskytkentäviive, pluskytkevä, oikosulunkestävä, ylikuormituksenkestävä, 1-rivinen, korkeampiin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin , liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

Yksikkö

Hintasi

€246.44

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 4 lähtöä, puolijohdin, 2 A, yksinapainen, poiskytkentäviive, pluskytkevä, oikosulunkestävä, ylikuormituksenkestävä, 1-rivinen, korkeampiin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin , liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Sallitut kuormat ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Pot.erotus PJ-lähdöt ja  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
As.paikka stand1 Rautatie Abstand mind. 1m vom Gleis  
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
As.paikka stand2 Rautatie Kategorie 1, Klasse A + B  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
Ul-erit. ympäristön lämpötila UL 61010  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa -40 - 60 °C  
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 95 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? EN 60068-2-30  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Norm1 laajakaistamelu rautatie P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3  
Taaj. Laajak.melu rautatie P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz  
Kiiht Laajak.melu rautatie 5,7 m/s² eff.  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 100 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Ylijännitekategoria 2 III  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP51  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä HL-Ausgang und Module Supply  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 2 välillä Periphery und Module Supply  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Funktionsisolierung  
Kotelon materiaali PC  
Liitintyyppi steckbar  
Mitta korkeus 110.8  
Leveysmitta 12.5  
Syvyysmitta 72.5  
Nettopaino 34  
Bruttopaino 43  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103571  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.97

Lisävarusteet

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin leveys 50,1mm, korkeus 107 mm, noudata asennusetäisyyttä.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88