Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A","price":"155.21","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Vastaava kuva
PSS u2 EF 2DO R 8A
Tuotenumero: 328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet,
sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkemiseen, maks. 250
V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa,konfiguroitava poiskytkentäviive,
suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinryhmille, 2-rivinen,
liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Yksikkö
Hintasi
€155.21
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkemiseen, maks. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa,konfiguroitava poiskytkentäviive, suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinryhmille, 2-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Pot. erotus U2 | ja |
| Sallitut kuormat |
ohmsch
induktiv |
Relelähdöt
| Relelähtöjen lukumäärä | 2 |
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 250 |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 10 |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 10 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
| lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
| Pot.erot RLA | ja |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| Ul-erit. ympäristön lämpötila | UL 61010 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -25 - 60 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 100 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Ylijännitekategoria 2 | III |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | sichere Trennung |
| Pot.erotus 2 välillä | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | sichere Trennung |
| Pot.erotus 3 välillä | RL-Ausgang und Module Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | sichere Trennung |
| Pot.erotus 4 välillä | Periphery und Module Supply |
| Pot.erotuksen 4 tyyppi | Funktionisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PC |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Mitta korkeus | 110.8 |
| Leveysmitta | 25 |
| Syvyysmitta | 72.5 |
| Nettopaino | 93 |
| Bruttopaino | 110 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
34
7a 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072129 |
| Volume | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa,
leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka,
leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€65.66
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
Pakolliset varusteet
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.97
€4.77