text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Tuotenumero: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet, sulkukosketin, ohmisten ja induktiivisten kuormien kytkemiseen, maks.250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa, konfiguroitava poiskytkentäviive,korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin, suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinrimalle saatavana, 2-rivinen, liitinrima PSS u2 T ...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€170.03

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet, sulkukosketin, ohmisten ja induktiivisten kuormien kytkemiseen, maks.250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa, konfiguroitava poiskytkentäviive,korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin, suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinrimalle saatavana, 2-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Pot. erotus U2 ja  
Sallitut kuormat ohmsch  
induktiv  
Relelähtöjen lukumäärä 2  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 250  
Maks.virta AC1 turv.tark. 10  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 10  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Pot.erot RLA ja  
As.paikka stand1 Rautatie Abstand mind. 1m vom Gleis  
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
As.paikka stand2 Rautatie Kategorie 1, Klasse A + B  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
Ul-erit. ympäristön lämpötila UL 61010  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa -40 - 60 °C  
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? EN 60068-2-30  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Norm1 laajakaistamelu rautatie
Taaj. Laajak.melu rautatie
Kiiht Laajak.melu rautatie 5,7 m/s² eff.  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 100 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Ylijännitekategoria 2 III  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Pot.erotuksen 1 tyyppi sichere Trennung  
Pot.erotus 2 välillä RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Pot.erotuksen 2 tyyppi sichere Trennung  
Pot.erotus 3 välillä RL-Ausgang und Module Supply  
Pot.erotuksen 3 tyyppi sichere Trennung  
Pot.erotus 4 välillä Periphery und Module Supply  
Pot.erotuksen 4 tyyppi Funktionisolierung  
Kotelon materiaali PC  
Liitintyyppi steckbar  
Mitta korkeus 110.8  
Leveysmitta 25  
Syvyysmitta 72.5  
Nettopaino 93  
Bruttopaino 110  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Volume 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.97
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, tarvike, suojakoodauselementti liitinrimalle, VPE 10 kpl.
€4.77

Lisävarusteet

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin leveys 50,1mm, korkeus 107 mm, noudata asennusetäisyyttä.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88