Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSS u2 P0 F/S PN2
Poistuva tuote
€462.34
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Päämoduuli PSS u2:lle etä-I/O-järjestelmässä, vikasietoinen ja vakio, 2 RJ45-liitintä, PROFINET PROFIsafe-profiililla, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integroitu jännitteensyöttöModule Supplyn ja Periphery Supplyn kytkemistä varten,potentiaalierotus, liitäntä toiminnalliselle maadoitukselle, microSD-korttipaikka Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 28.8 |
| Pot. erotus U1 | kyllä |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus U2 | kyllä |
| Liitettävä tallennusväline | µSD-kortti |
| Sääd. siirtonop PROFINET | 100 MBit/s |
| Aset. siirtonop PROFINET | automaattinen |
| PROFINET-sertifiointi | PNO |
| Valmistajan tunniste PROFINET | 092Fh |
| Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. | RJ45 |
| PROFINET-tyyppi | IO-Device |
| Sykliaika PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Sykliaika PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Pot.erotus 1 välillä | UB ja Periphery Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 2 välillä | UB ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 3 välillä | Periphery ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 4 välillä | Module Supply ja PROFINET |
| Pot.erotuksen 4 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Kotelomat. alaosa | PPE |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 110.1 |
| Leveysmitta | 64.1 |
| Syvyysmitta | 94.7 |
| Nettopaino | 240 |
| Bruttopaino | 260 |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242608 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volume | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet