Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSS u2 P0 F/S EIP2
Poistuva tuote
€462.34
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, päämoduuli, suorituskykyindeksi P0, ohjausjärjestelmä I/O,Failsafe ja vakio, 2 RJ45-liitäntää, EtherNet/IP-Adapter ja CIP Safety,BOOTP-tuki, integroitu muuntaja, Module Supply 24 V DC 1,2 A, Periphery Supply 24 V DC 8 A, potentiaalierotus, toimintomaadoitus,microSD-kortille integroitu paikka liitinrimassa, suojalevy. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 28.8 |
| Pot. erotus U1 | kyllä |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus U2 | kyllä |
| Liitettävä tallennusväline | µSD-kortti |
| Laitetyyppi EtherNet/IP | Sovitin |
| Tuetut EtherNet/IP RPI | 1 ... 3200 ms |
| EtherNet/IPsertif. | ODVA |
| Siirtonopeus EtherNet/IP | 100 Mbit/s |
| Tuettu CIPSafety RPI | 10 … 3200 ms |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Pot.erotus 1 välillä | UB ja Periphery Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 2 välillä | UB ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 3 välillä | Periphery ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 4 välillä | Module Supply ja EtherNet/IP |
| Pot.erotuksen 4 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Kotelomat. alaosa | PPE |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 110.1 |
| Leveysmitta | 64.1 |
| Syvyysmitta | 94.7 |
| Nettopaino | 230 |
| Bruttopaino | 235 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242608 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071948 |
| Volume | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet