Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"2.31","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Vastaava kuva
Acc/MA/caps L-coded/M12
Tuotenumero: 380328
GTIN: 4046548104776
Tarvike, peitelevyt PDP67- ja PSS67-laitteiden M12-portteihin,
suojausluokka IP67, harmaa, PU 2 kpl, käytetään vain L-koodatuille M12-
-porteille (380324 vain D L-koodatuille).
Yksikkö
Hintasi
€2.31
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-30
105 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 when screwed in place |
Mekaaniset tiedot
| Tuotteen materiaali | PA GF, UL 94 V-0 |
| Nettopaino | 2 |
| Bruttopaino | 4 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27440208 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000058 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |