Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"11.68","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Vastaava kuva
PIT es wrench
Tuotenumero: 400222
PITestop, PIT es -painikkeen asennusavain.
Hintasi
€11.68
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 15 - 25 °C |
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali | POM |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 32 mm |
Nettopaino | 41 g |
Bruttopaino | 45 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548087413 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371204 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002032 |
Volume | 0 |