Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000013","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK","price":"140.55","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Tuotenumero: C1000013
Liitäntäkaapeli, Power Supply, 5-nap M12-
urosliitin, suora, L-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,L-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 5 x 1,5 mm², 12 A, kaapelin pituus:10 m
Hintasi
€140.55
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 12 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 58 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 90 °C |
Ymp. lämpötila UL:n kanssa | 80 °C |
Ilma- ja pintavuotoväli | IEC 60664-1 |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | |
Pist. 1 kierreren. materiaali | |
Pist. 2 kierreren. materiaali | |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuNi |
Holkkien materiaali | CuNi |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | Li9Y11Y |
Kaapelin pituus | 10 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta, RAL 9005 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | TPU / TPE-U |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 8 mm |
Johtimen pinta-ala | 1.5 mm² |
Kierre K1 | 5 johdinta ja täyte |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 HB |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL 94 HB |
Halogeeniton | Kyllä |
Halogeeniton standardin mukaan | DIN VDE 0472-815 |
Öljynkestävyys | kestävä |
Öljynkestävyys stand. mukaan | DIN EN 60811-2-1 |
Liekinkestävyys | cULus 20549 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,6 Nm |
Nettopaino | 1196 g |
Bruttopaino | 1208 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548102550 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
Volume | 3.15 |