Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"53.53","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Vastaava kuva
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Tuotenumero: 380318
Liitin, 5-napainen (4+FE), suojattu, suora holkki M12, L-koodattu,
(Virta), puristusliitos, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalunikkelöity,
kaapeliläpivienti Pg11, kaapelin ulkohalkaisija 5-9mm
Hintasi
€53.53
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Mittausvirta | 16 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 125 °C |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Cu/Au |
Tiivisteen materiaali | FKM |
Tappien materiaali | CuNi |
Liitäntätapa johto | Puristusliitin |
Kotelon väri | vaaleanharmaa |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5 - 9 mm |
Kaapeliläpivientiholkki | PG 11 |
Suurin johdinala K1 | 1,5 mm² |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-2 |
Momentti Lukitusruuvi | 50 … 60 Ncm, sormitiukkuus |
Nettopaino | 50 g |
Bruttopaino | 60 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548055108 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |