Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"1S000007","name":"PES test lead 4mm p-rd","price":"14.95","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Vastaava kuva
PES test lead 4mm p-rd
Tuotenumero: 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
Hintasi
€14.95
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Kaapelin pituus | 1 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | punainen |
Liitäntätapa | Jousiliitin 4 mm |
Nettopaino | 20 g |
Bruttopaino | 55 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-koodi | 4046548090901 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 0.305 |
Sopii tähän
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”toimilaitteenkontaktori” ohjauspaneeli, apukontaktorit 24 V DC, ohjauspaneelinmerkinnät englanniksi,
oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
€674.43
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”PNOZsigmalogiikka” ohjauspaneeli, turvareleet, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi,
oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
€1,187.02
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, ohjauspaneelin merkinnät: Englanti,
Liiteasiakirjat: englanti ja saksa
€2,064.44
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,481.96
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Käyttö javalvonta” ohjauspaneeli, PMIvisu ja PITmode, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi,
oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
€3,141.60