Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"31.5","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSEN op1.1 adapter
Tuotenumero: 380302
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSEN op1.1/PSEN op1.3 -anturei... Lisää
Hintasi
€31.50
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSEN op1.1/PSEN op1.3 -antureiden(valoverho) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 55 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -5 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 4-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuSn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PVC |
Kaapelityyppi K1 | LifY-11Y |
Kaapelin pituus | 0.1 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.1 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.34 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Kotelon materiaali | PUR |
Nettopaino | 25 g |
Bruttopaino | 40 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548055337 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |