Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000029","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 5m","price":"68.47","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
Tuotenumero: 6D000029
GTIN: 4046548096880
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 5m
Yksikkö
Hintasi
€68.47
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Mittausvirta | 1.5 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-40
80 |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 17-nap. M12-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
| Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Tiivisteen materiaali | FPM |
| Holkkien materiaali | CuSn |
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
| Kaapelin pituus | 5 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
| Kotelon väri | musta |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
7.3
7.3 |
| Johtimen pinta-ala |
0.08
0.08 0.14 0.14 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 26, 28 |
| Suojaus K1 | ei |
| Johtimien lukumäärä | 17 |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Öljynkestävyys | kestävä |
| Liekinkestävyys |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
| Nettopaino | 305 |
| Bruttopaino | 315 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548096880 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |