Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"130.41","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Vastaava kuva
PASkey
Tuotenumero: 317999
USB-kryptomuisti kestävässä metallikotelossa. Turvalliseen ja
kätevään säilytykseen sekä PAS-unitien siirtoon.
Sisältääteollisuustasoisen 16 Gt
USB 3.1 Flash RAM -aseman.
Hintasi
€130.41
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 22 mm |
Leveysmitta | 12.1 mm |
Syvyysmitta | 4.5 mm |
Nettopaino | 3 g |
Bruttopaino | 4 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
EAN-koodi | 4046548067040 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 19150701 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000041 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001068 |
Volume | 0.015 |