text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT es Set6u-5 cr

Tuotenumero: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, hätäpysäytys/kosketin ja kapea pinta-asennusrasia,ei-modulaarinen sarja kiskoasennukseen, joka koostuu pienestähätäpysäytyspainikkeesta ja kosketinlohkosta, jossa on valvonta, 2n/c,jousiliittimet.

Yksikkö

Hintasi

€83.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITestop, hätäpysäytys/kosketin ja kapea pinta-asennusrasia,ei-modulaarinen sarja kiskoasennukseen, joka koostuu pienestähätäpysäytyspainikkeesta ja kosketinlohkosta, jossa on valvonta, 2n/c,jousiliittimet.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL tunnustettu komponentti  
EAC  
Itsevalvottu ei  
 
Pienin kosketusvirta 1  mA
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys AgNi  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP65  
Asennusasento vapaa  
Liitin Jousiliitin  
Mitta korkeus 51  mm
Leveysmitta 42  mm
Syvyysmitta 108  mm
Läpimitta 28  mm
Nettopaino 122  g
Bruttopaino 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071658  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1