text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PES sensor board js en

Tuotenumero: G9000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Anturi 1”ohjauspaneeli, PITestop, PSENcode ja PITjog, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€1,701.92

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 399  mm
Leveysmitta 297  mm
Syvyysmitta 230  mm
Nettopaino 3000  g
Bruttopaino 3500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273890  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094169  
Volume 53.600  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
€14.95

Sopii tähän

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
€14.95