text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Industrial PI 4 4GB 32GB

Tuotenumero: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 4 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, käyttöjärjestelmä: räätälöity versioRaspber...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€429.00

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 4 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, käyttöjärjestelmä: räätälöity versioRaspberry Pi - käyttöjärjestelmästä reaaliaikaisella korjauksella, jossaon esiasennettu avoimen lähdekoodin ohjelmisto Node-RED.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Digitaalisten tulojen lukumäär 1  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelon materiaali PC  
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 110.5  mm
Nettopaino 270  g
Bruttopaino 276  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 19200102  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001413  
GTIN 4046548109405  
Volume 0.500  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1