Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"36.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Vastaava kuva
PSEN sg escape release pin
Tuotenumero: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Hintasi
€36.02
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | TÜV |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 215 mm |
Leveysmitta | 30 mm |
Syvyysmitta | 30 mm |
Nettopaino | 100 g |
Bruttopaino | 104 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548080261 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EC002594 |
Volume | 0 |