Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"6K000009","name":"PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a","price":"285.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

Vastaava kuva
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a
Tuotenumero: 6K000009
Turvalukko PSENmlock mini, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella a(sivuasennus, ulkoasennus), käyttökohde: pienet kääntö- ja liukuovetsekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen, bista... Lisää
Hintasi
€285.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvalukko PSENmlock mini, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella a(sivuasennus, ulkoasennus), käyttökohde: pienet kääntö- ja liukuovetsekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen, bistabiilipitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin, erilliskytkentä, automaattinennollaus
Yleisdata
Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
Anturiperiaate | Transponder |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | codiert |
Nollaustyyppi | automatischer Reset |
Sopii sarjakytkentään | nein |
Yksikkötyyppi | Unit |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
Tehonkulutus DC | 0.5 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Pot.erotus tulot | nein |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: luokka A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
Evakuointiavaus | nein |
Korkeusoffset maks. | +/-0,25 mm |
Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-3,1 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2,3 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | -5/+12 deg |
maks. poik. sulkeutumissuunta | +/-1 mm |
Painike tyyppi 1 | PSEN mlm actuator a |
Liitäntätapa | M12, 8pol. male |
Suurin johtimen pituus | 45 |
Tuotteen materiaali |
Zinkdruckguss
Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
Mitta korkeus | 157.5 mm |
Leveysmitta | 30.4 mm |
Syvyysmitta | 30.4 mm |
Nettopaino | 600 g |
Bruttopaino | 610 g |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 127 kHz +/- 3 kHz |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105865 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80

PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit)
sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm
tai 45 mm vakioprofiileihin
€29.00

PSEN mlm covers set
6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat
turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin
€5.00

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€25.85