text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC SI6A061Z/PN 1x 5A

Tuotenumero: 8C000012
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake r...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Rated output current (4kHz)[A] 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 4,5 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCErweiterung Firmware PN = ProfiNet  
Digitaalisten tulojen lukumäär 8  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 343  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 265  mm
Nettopaino 2980  g
Bruttopaino 4000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100181  
Volume 0  dm3
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Y or SI6A061Z Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y, SI6A061X
€53.87