text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC EZ402UDAPC5O094

Tuotenumero: 8G000007
EZ-Servo motors: Mo = 5,2Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€1,211.82

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Suojaustapa kotelo  
Nettopaino 5100  g
Bruttopaino 6500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-koodi 4046548105155  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27022602  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000034  
ETIM-viiteominaisuus EC001851  
Volume 0