text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1

Tuotenumero: 8177271
GTIN: 4046548080155
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeab...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€250.55

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Liitintyyppi 1 P 12-nap. M15-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 15-nap. Sub-D-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Kaapelin pituus 5  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri vihreä  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 7.2  
7.8  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Nettopaino 465  
Bruttopaino 535  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080155  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1