text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1

Tuotenumero: 8C000183
GTIN: 4046548106558
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€445.09

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Liitintyyppi 1 9-nap. M23-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 Johdinholkki  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 TPE-E  
Kaapelin pituus 12.5  
Materiaali suoj K1 Cu sinkitty  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Suojaus K1 kyllä  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL/CSA  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys IEC 60332-1: itsesammuva  
Nettopaino 4080  
Bruttopaino 4700  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060501  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106558  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1