Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PMCcable M4/E1C6/005/1Q5/S1
Poistuva tuote
€366.63
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Liitintyyppi 1 | 9-nap. M23-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | Johdinholkki |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Eristysmat. johto K1 | TPE-E |
| Kaapelin pituus | 5 |
| Materiaali suoj K1 | Cu sinkitty |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL/CSA |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Öljynkestävyys | kestävä |
| Liekinkestävyys | IEC 60332-1: itsesammuva |
| Nettopaino | 1720 |
| Bruttopaino | 1980 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060501 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548105445 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |