Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400432","name":"PIT es Set1s-5","price":"36.22","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Vastaava kuva
PIT es Set1s-5
Tuotenumero: 400432
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainikehätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinlohko, jossa on valvonta,2n/c, ruuviliittimet.
Hintasi
€36.22
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | ja |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-30
70 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 100 |
Leveysmitta | 55 |
Läpimitta | 55 |
Nettopaino | 66 |
Bruttopaino | 79 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071320 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |