Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"8177062","name":"PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"1622.08","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

Vastaava kuva
PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/60/00
Tuotenumero: 8177062
Mo = 8,4Nm Io = 9,78A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 2,98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn;
without brake;
Hintasi
€1,622.08
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27022602 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000034 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548085495 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |