Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"821.48","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Vastaava kuva
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Tuotenumero: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Lisää
Hintasi
€821.48
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-koodi | 4046548059243 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
Volume | 0 |