Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400437","name":"PIT es Set3s-5c","price":"77.13","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Vastaava kuva
PIT es Set3s-5c
Tuotenumero: 400437
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa valaistuhätäpysäytyspainike
hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinlohko, jossa on valvonta,2n/c, jousiliittimet.
Hintasi
€77.13
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | ja |
Lamppu | LED |
Valon väri | gelb |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
12
30 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Pienin kosketusvirta | 5 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 92 |
Leveysmitta | 56 |
Läpimitta | 55 |
Nettopaino | 75 |
Bruttopaino | 88 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071511 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |