Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400447","name":"PIT es Set1s-5 s","price":"44.95","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Vastaava kuva
PIT es Set1s-5 s
Tuotenumero: 400447
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohko ja pinta-asennusrasia, sarjaankuuluu hätäpysäytyspainike hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekäkosketinlohko, jossa on valvonta, 2n/c, ruuviliittimet.
Hintasi
€44.95
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | ja |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 72 |
Leveysmitta | 103 |
Syvyysmitta | 72 |
Läpimitta | 55 |
Nettopaino | 161 |
Bruttopaino | 190 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071610 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |