Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"430.03","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Vastaava kuva
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Tuotenumero: 774081
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/manuaalinen käynnistys,käynnistystesti, UB = 42 V AC/24 VDC, leveys: 90 mm, inte... Lisää
Hintasi
€430.03
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/manuaalinen käynnistys,käynnistystesti, UB = 42 V AC/24 VDC, leveys: 90 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytysvalvonta,turvaportit, takaisinkytkentäpiiri.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 42 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 9 |
Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -20 %/+20 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 8 |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 8 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 5 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | unzulässig |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V1 |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 90 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 640 g |
Bruttopaino | 650 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548012125 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.979 |