Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"4892.51","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Vastaava kuva
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Tuotenumero: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Lisää
Hintasi
€4,892.51
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
CPU
Sovellusmuisti | 256 MB |
Prosessorin kello | 1,3 GHz |
Työmuisti | 512 MB |
Tulo absoluuttinen enkooderi
Tulojen määrä abs.arvoanturi | 3 |
Liitäntä (abs.arvoanturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
ABS:n syöttöjännite | 10 ... 30 VDC |
Signaali kellolähtö ABS | Erotussignaali (RS-422) |
Signaali datatulo. ABS | Erotussignaali (RS-422) |
Pot.erotus abs. & järjestelmä | kyllä |
Tulo inkrementaalinen kooderi
Inkrementaalianturitulojen mää | 2 - 3 |
Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
Kooderin emulointi
Maks.jitter kooderiemulointi | 1000 inkr/s |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 16 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | kyllä |
Puolijohdelähdöt
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
Pot.erotus Puolij.lähtö | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
PROFIBUS-DP-liitäntä
Profibus-tyyppi | Slave |
sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-liitäntä
Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.11 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
CANopen-liitäntä
CANopen-liitäntöjen lukumäärä |
3
4 |
CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot.erotus CAN ja järjestelmä | kyllä |
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
EtherNet/IP-liitäntä
Pot.er EtherNet ja järj. | kyllä |
Ethercat-liitäntä
Liitintyyppi Ethercat-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
Pot.erotus Ethercat & järj. | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Pyörimisanturi ja järj.jännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 3 välillä | EtherCAT ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 3 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 4 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 4 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 5 välillä | Tulo ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 5 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 6 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 6 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | pysty |
Kotelon materiaali | Pelti, kuumasinkitty |
Kotelomat. etulevy | Pelti, kuumasinkitty |
Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 270.6 mm |
Leveysmitta | 60 mm |
Syvyysmitta | 183 mm |
Nettopaino | 1360 g |
Bruttopaino | 2260 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548084856 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242090 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 0 |