text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c

Tuotenumero: 775850
GTIN: 4046548061604
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, leveys: 90 mm, integroidutruuviliittimet, hätäpysäytysvalvonta, turvaportit,takaisinkytkentäpiiri.

Yksikkö

Hintasi

€370.54

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syöttöjännite (V) 230  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 5  VA
Tulojen lukumäärä 1  
Puolijohdelähtöjen määrä 0  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 5  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 90  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 500  g
Bruttopaino 510  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061604  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1