text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo MC.C/16DIDO/2

Tuotenumero: 680080
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€3,559.81

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: none.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Sovellusmuisti 256 MB  
Prosessorin kello 1,3 GHz  
Työmuisti 512 MB  
Tulojen määrä abs.arvoanturi 3  
Liitäntä (abs.arvoanturi) Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.  
ABS:n syöttöjännite 10 ... 30 VDC  
Signaali kellolähtö ABS Erotussignaali (RS-422)  
Signaali datatulo. ABS Erotussignaali (RS-422)  
Pot.erotus abs. & järjestelmä kyllä  
Inkrementaalianturitulojen mää 2  
3  
Liitäntä (inkrementaalianturi) Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.  
Syöttöjännite inkrem. varten 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
Maks.jitter kooderiemulointi 1000 inkr/s  
Tulojen lukumäärä 16  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo kyllä  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+20 %  
Pot.erotus Puolij.lähtö kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Sall. kuormat 1-nap Lähtö resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Profibus-tyyppi Slave  
sal. PROFIBUS-asemaos 0 ... 126d  
Aset. PROFIBUS-asemaos Ohjelmisto  
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Nimi PROFIBUS-prot. DPV0  
Toimintatilat PROFIBUS AutoBaud  
Nimi kuvaustied. profib. Pilz0DCC.gsd  
Valmistajan tunniste PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.0.11  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 1 Gbit/s  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 3  
4  
CANopen-tyyppi Master  
Slave  
Canopen jaksonaika 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen-siirtoajat 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot.erotus CAN ja järjestelmä kyllä  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Pot.er EtherNet ja järj. kyllä  
Liitintyyppi Ethercat-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
Pot.erotus Ethercat & järj. kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä Pyörimisanturi ja järj.jännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 2 välillä Ethernet ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 3 välillä EtherCAT ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 3 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 4 välillä PJ-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 4 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 5 välillä Tulo ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 5 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 6 välillä CANopen ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 6 tyyppi Peruseristys  
Kotelon materiaali Pelti, kuumasinkitty  
Kotelomat. etulevy Pelti, kuumasinkitty  
Kotelomateriaali yläosa Polyesterikalvo  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 270.6  mm
Leveysmitta 60  mm
Syvyysmitta 183  mm
Nettopaino 1360  g
Bruttopaino 2260  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242090  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548078503  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1