text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Номер артикула: 750601
GTIN: 4046548086126
Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Реле контроля напряжения PNOZsigma для классов PL e и SIL CL 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, расширение с помощью модулейрасширения PNOZsigma.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Назначение U1 Питание устройства  
Напряжение питания (V) 100  
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 10.5  
потребляемая мощность DC 8  
Meas. circ. frequ. range (Hz) 50  
60  
Число входов 6  
Количество полупроводниковых в 6  
Допуск по внеш. напр. DC П/П P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Кат. применения Стд. AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Защ. контакты: пилотный режим P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Материал релейных контактов P_KONT_MAT_AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Климат. совмест. с P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60255-21-1  
Испыт. опасн., вибрация P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Испыт. опасн., ударное возд. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Землетрясение по стандарту 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Испыт. опасн., землетрясение P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Испыт. опасн., непр. уд. возд. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60255-27  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Материал корпуса лиц. панели PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  
Размер по ширине 90  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 655  
Вес брутто 665  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371801  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Объем 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1