text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me4AS

Número de producto: 570260
Standard actuator for mechanical safety guard locking PSEN me4.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cCSAus  
TÜV  
tipo unidad Actuador  
 
Peso neto 9  g
Peso bruto 10  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548002638  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.