Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN me4AS
Kód materiálu: 570260
GTIN: 4046548002638
Standardní ovladač pro mechanické bezpečnostní přidržení PSEN me4.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cCSAus TÜV |
| verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Mechanické údaje
| Čistá váha | 9 g |
| Celková hmotnost | 10 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.