text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN me4AS

Artikelnummer: 570260
GTIN: 4046548002638
Standardbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me4.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
cCSAus  
TÜV  
Gerätevariante Betätiger  
 
Nettogewicht 9  g
Bruttogewicht 10  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002638  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.