Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Imagem similar
PSEN me4AS
Número do produto: 570260
GTIN: 4046548002638
Atuador padrão para bloqueio mecânico de segurança PSEN me4.
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
cCSAus TÜV |
| tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Peso líquido | 9 g |
| Peso bruto | 10 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272606 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V.