Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me4AS
Numero dell'articolo: 570260
GTIN: 4046548002638
Attuatore standard per bloccaggio meccanico di sicurezza PSEN me4.
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
cCSAus TÜV |
| versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Peso netto | 9 g |
| Peso lordo | 10 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.