Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"12.5","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me4AS
Numer produktu: 570260
GTIN: 4046548002638
Aktuator standardowy PSEN me4 do mechanicznego ryglowania osłonybezpieczeństwa.
Sztuka
Cena
€12.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
cCSAus TÜV |
| rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 9 g |
| Ciężar brutto | 10 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272606 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na
końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€56.92
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39