Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751167","name":"PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
Número de producto: 751167
GTIN: 4046548052510
PNOZsigma contact expansion, cascadable, outputs: 3 N/O, UB = 24 V DCwidth
17.5 mm, plug-in spring-loaded terminal, contact block
for contact expansion in connection with safety-related
control blocks, additional voltage terminal for supplying
further contact blocks.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma contact expansion, cascadable, outputs: 3 N/O, UB = 24 V DCwidth 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminal, contact block for contact expansion in connection with safety-related control blocks, additional voltage terminal for supplying further contact blocks.
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2 W |
Entradas
| Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 0 |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
| Mat. contactos relés | AgCuNi |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 100 mm |
| Dimensión Ancho | 17.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 120 mm |
| Peso neto | 170 g |
| Peso bruto | 185 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052510 |
| Volumen | 0.360 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma
expansion module, PU = 10 pcs.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1,
X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.