Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751167","name":"PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
Ürün numarası: 751167
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24 V DC, genişlik
17,5 mm, takılıp çıkarılabilen yaylı terminal, emniyetle ilgili kontrol
blokları ile bağlantılı olarak kontak ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24 V DC, genişlik 17,5 mm, takılıp çıkarılabilen yaylı terminal, emniyetle ilgili kontrol blokları ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak blokları, diğer kontak bloklarını beslemek için ek voltaj terminali.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 W |
Girişler
Giriş sayısı | 1 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 170 g |
Brüt ağırlık | 185 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6c 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548052510 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.360 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne
bağlamak için konektör, PU = 10 parça.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.