text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

Numer produktu: 751167
Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozszerzenia styków w połączeniu z blokami sterującymi bezpieczeństwem, d...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€151.47

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozszerzenia styków w połączeniu z blokami sterującymi bezpieczeństwem, dodatkowy zacisk napięciowy do zasilania kolejnych bloków styków.

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  W
Liczba wejść 1  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 0  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 100  mm
Szerokość 17.5  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 170  g
Ciężar brutto 185  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548052510  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 0.360  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€12.98