Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751167","name":"PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
Numero dell'articolo: 751167
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di contatto per
espansione contatti in combinazione con componenti di controllo
di sicur... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di contatto per espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, connettore elettrico supplementare per l’alimentazione di ulteriori unità di contatto.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2 W |
Ingressi
Numero di ingressi | 1 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 17.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 170 g |
Peso lordo | 185 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548052510 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Accessori opzionali
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione
PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.