Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751167","name":"PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Som på fig.
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
Produktnummer: 751167
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 3 sluttekontakter, UB = 24 V DC,bredde:
17,5 mm, indstikbar fjederklemme, kontaktgruppe til
kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede
styringsdele, e... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 3 sluttekontakter, UB = 24 V DC,bredde: 17,5 mm, indstikbar fjederklemme, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele, ekstra spændingstilslutning til forsyning af yderligere kontaktgrupper.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 W |
Indgange
Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
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
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 100 mm |
Mål, bredde | 17.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 170 g |
Bruttovægt | 185 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548052510 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.360 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma-
udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.