text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

Productnummer: 751167
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 3 S, UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonder...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€151.47

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 3 S, UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen, extra spanningsaansluiting voor het voeden van andere contactblokken.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  W
Aantal ingangen 1  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 100  mm
Afmeting breedte 17.5  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 170  g
Brutogewicht 185  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
6c  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548052510  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Volume 0.360  
 

Optionele accessoires

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98