text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

Número de producto: 837300
Voltage monitoring relay, to monitor overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase supplies, 40 -400 Hz, measuring voltage 400/480 V AC, width 22.5 mm, UB = 24 V AC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 2  VA
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Mat. contactos relés AgCdO  
Datos adic. contacto relé + 3,0 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -15 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según VDE 0110-1  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior PPO UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 122  mm
Peso neto 160  g
Peso bruto 170  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548007466  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volumen 0.294