text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

Numero dell'articolo: 837300
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400 Hz, tensione di misurazione 208/400/480 V AC, larghezza =...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400 Hz, tensione di misurazione 208/400/480 V AC, larghezza = 22,5 mm, UB =24 V AC.

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 2  VA
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Materiale contatti relè AgCdO  
Dati suppl. contatti relè + 3,0 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -15 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. VDE 0110-1  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 122  mm
Peso netto 160  g
Peso lordo 170  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548007466  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volume 0.294